CY62167EV30LL-45ZXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167EV30LL-45ZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 16-Mbit SRAM: 1M×16 or 2M×8
- 45 ns read/write cycle time
- OE access time 22 ns max
- 2.2 V to 3.6 V single-supply
- Auto power-down on deselect
- Active current 7 mA typ at 1 MHz
- Standby current 1.5 µA typ
- Max standby current 12 µA
- Data retention at VCC down to 1.5 V
- Data retention current 10 µA max
- 10 pF max input/output capacitance
- Tri-state outputs via OE/CE/BHE/BLE
利点
- Fits x16 or x8 bus architectures
- 45 ns timing supports fast CPUs
- 22 ns OE cuts read access delay
- 2.2-3.6 V works with 3 V rails
- Auto power-down saves energy
- 7 mA typ reduces active power
- 1.5 µA standby extends battery life
- 12 µA max eases power budgeting
- 1.5 V retention keeps data in sleep
- 10 µA max enables long backup
- 10 pF loads simplify signal timing
- Tri-state I/O eases bus sharing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.