CY62167EV30LL-45BVXAT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167EV30LL-45BVXAT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167EV30LL-45BVXAT
CY62167EV30LL-45BVXAT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Automotive
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62167EV30LL-45BVXAT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY62167EV30LL-45BVXAT is a 16-Mbit CMOS static RAM organized as 1M × 16 or 2M × 8, specified for 45 ns access. It operates from 2.2 V to 3.6 V over the Automotive-A range (–40°C to +85°C) and supports easy memory expansion using CE1, CE2, and OE. Low-power modes include automatic power-down, standby ISB1/ISB2 at 1.5 µA typ (12 µA max), and 2.2 mA typ operating current at 1 MHz, IOUT = 0 mA.

特長

  • 16-Mbit SRAM, 1M×16 or 2M×8
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Automatic power-down on deselect
  • Standby current 1.5 µA typ
  • Active current 2.2 mA at 1 MHz typ
  • Data retention at VCC down to 1.5 V
  • ICCDR 10 µA max at VCC=1.5–3.0 V
  • OE/CE/BHE/BLE tri-state control
  • Input/output leakage ±1 µA max

利点

  • Fits 16-bit or 8-bit bus designs
  • 45 ns access supports fast reads
  • 2.2–3.6 V suits 3.3 V systems
  • Auto power-down cuts idle power
  • µA standby extends battery life
  • Low active current reduces heat
  • Retains data during VCC droop
  • 10 µA retention enables backup
  • Tri-state eases bus sharing/expand
  • Low leakage improves low-power IO

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ