CY62167EV18LL-55BVIT
Active and preferred

CY62167EV18LL-55BVIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167EV18LL-55BVIT
CY62167EV18LL-55BVIT


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~2.25 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167EV18LL-55BVIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY62167EV18LL-55BVIT is a 16-Mbit (1 M × 16) CMOS static RAM with 55 ns access time for battery-powered designs. It operates from 1.65 V to 2.25 V over -40°C to 85°C and supports byte writes via BHE/BLE with CE1/CE2/OE control. Automatic power-down reduces standby current to 1.5 µA typical (12 µA max), while active current is 2.2 mA typical at 1 MHz. Offered in a 48-ball Pb-free VFBGA package.

特長

  • 1 M × 16 CMOS SRAM array
  • 55 ns read/write cycle time
  • 1.65 V to 2.25 V VCC operation
  • 1.5 µA typ standby current
  • 12 µA max standby current
  • 2.2 mA typ ICC at 1 MHz
  • 30 mA max ICC at fmax
  • OE/CE tri-state outputs (High-Z)
  • Byte write via BHE/BLE signals
  • 10 pF max CIN/COUT
  • ESD >2001 V (MIL-STD-883)
  • -40°C to +85°C ambient range

利点

  • Fits 16-bit buses, fewer chips
  • 55 ns supports fast SRAM access
  • Low VCC suits low-voltage SoCs
  • µA standby extends battery life
  • Low max standby improves sleep power
  • Low active mA cuts runtime power
  • 30 mA max bounds supply sizing
  • High-Z outputs simplify bus sharing
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • Low capacitance eases signal timing
  • ESD robustness improves handling yield
  • Wide temp range improves reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ