これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY62167DV30LL-55ZXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY62167DV30LL-55ZXI

生産終了
High-Density 16 MBit MoBL™ Parallel SRAM for Industrial Applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167DV30LL-55ZXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
CY62167DV30LL-55ZXI is a 16-Mbit (1 M × 16) CMOS static RAM optimized for low power in portable designs. It operates from 2.20 V to 3.60 V over -40°C to +85°C and supports 55 ns speed grade. Typical active current is 2 mA at 1 MHz, and automatic power-down reduces standby to 2.5 µA typ (22 µA max) at 3.60 V when deselected. It uses CE1/CE2, OE, WE and BHE/BLE byte enables, and is offered in Pb-free 48-pin TSOP I.

特長

  • 16-Mbit SRAM (1 M × 16)
  • 2.2 V to 3.6 V VCC operation
  • Auto power-down on deselect
  • Standby mode via CE1/CE2
  • 2.5 µA typ ISB1/ISB2 standby
  • 2 mA typ ICC at 1 MHz
  • Data retention at VDR = 1.5 V
  • 10 µA max data retention current
  • Byte write via BHE/BLE enables
  • I/O high-Z via CE/OE/BHE/BLE
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
  • Latch-up current > 200 mA

利点

  • Integrates into 16-bit buses
  • Works with common 3.3 V rails
  • Cuts idle power when deselected
  • Flexible standby control options
  • µA standby reduces sleep drain
  • Low active current saves battery
  • Keeps data with 1.5 V backup
  • Low retention current saves energy
  • Byte writes reduce write traffic
  • High-Z outputs enable bus sharing
  • Improves robustness vs ESD hits
  • Avoids latch-up in fault events

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ