CY62157H30-45BVXAT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62157H30-45BVXAT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62157H30-45BVXAT
CY62157H30-45BVXAT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 16
  • 認定
    Automotive(A)
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62157H30-45BVXAT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY62157H30-45BVXAT is an 8-Mbit (512K × 16) CMOS MoBL SRAM with embedded ECC for single-bit error detect and correct. It supports 45 ns access at 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C, with TTL-compatible I/Os. Operating ICC is 36 mA max at fMAX (9 mA max at 1 MHz). Standby is 16 µA max (5.5 µA typ) with dual chip enable and byte power-down via BHE/BLE. Pb-free 48-ball VFBGA (BV) package.

特長

  • 8-Mbit (512K x 16) SRAM
  • Embedded ECC single-bit correction
  • 16-bit I/O with byte enables
  • 45 ns read/write cycle time
  • 2.2 V to 3.6 V VCC supply
  • 1.0 V data retention (VDR)
  • 5.5 µA typ standby (ISB)
  • 36 mA max ICC at fMAX
  • >2001 V ESD (MIL-STD-883)
  • OE/WE/CE tri-state output control

利点

  • ECC helps protect data integrity
  • Byte writes cut bus activity
  • 45 ns access supports fast CPUs
  • 2.2–3.6 V fits common 3 V rails
  • 1.0 V retention lowers backup power
  • 5.5 µA standby extends battery life
  • Tri-state outputs ease bus sharing
  • Dual chip enables simplify decoding
  • High ESD improves handling yield
  • CMOS SRAM enables instant reads

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ