Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Automotive(A)
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157H30-45BVXA | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit SRAM (512K x 16)
- Embedded ECC single-bit correction
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating 2.2 V to 3.6 V
- Standby current 5.5 µA typ
- Standby current 16 µA max
- Operating ICC 36 mA max at fMAX
- 1.0 V data retention mode
- Byte write enables (BHE, BLE)
- Dual chip-enable inputs CE1/CE2
- OE to High-Z in 18 ns max
- TTL-compatible I/O levels
利点
- ECC improves data integrity
- 45 ns supports fast CPU access
- 2.2-3.6 V fits 3.3 V rails
- µA standby extends battery life
- Low max standby cuts idle power
- 36 mA max eases power budgeting
- 1.0 V retention saves backup power
- Byte enables cut write energy
- Dual CE supports bank selection
- Fast HI-Z eases bus sharing
- TTL I/O simplifies interfacing
- 20 mA sink drives loads directly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.