Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157GE30-45BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 480 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 480 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit SRAM (512K × 16)
- Embedded ECC corrects 1-bit errors
- ERR pin flags corrected 1-bit errors
- 45 ns read/write cycle time
- VCC supply 1.65 V to 3.6 V
- Standby current 6.5 µA max
- Data retention at VDR = 1.0 V
- Dual chip enable inputs (CE1, CE2)
- Byte writes via BHE/BLE signals
- Hi-Z outputs when deselected/OE HIGH
- Byte power-down via BHE & BLE HIGH
- HBM ESD rating >2001 V
利点
- ECC improves data integrity in SRAM
- ERR output simplifies error handling
- 45 ns access supports fast CPUs
- 1.65–3.6 V fits multi-rail systems
- 6.5 µA max cuts standby power
- 1.0 V retention saves backup energy
- Dual CE supports simple bank select
- Byte writes reduce bus bandwidth use
- Hi-Z outputs ease bus sharing
- Byte power-down saves idle power
- HBM >2001 V improves robustness
- Clear timing specs speed validation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.