Currently planned availability until at least2033
-
アラームN
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 16
-
認定Automotive(A)
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157G30-45ZXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit SRAM (512K x 16)
- ECC corrects single-bit errors
- 45 ns/55 ns read/write cycles
- VCC 1.65-2.2 V or 2.2-3.6 V
- 5 µA typical standby current
- 35 µA max standby current
- 16-bit I/O bus (I/O0 to I/O15)
- Byte write with BHE/BLE enables
- Dual chip-enable inputs CE1/CE2
- I/O Hi-Z on deselect or OE high
- Input/output leakage ±1 µA
- 1.5-V data retention support
利点
- ECC helps prevent data corruption
- 45 ns enables fast CPU reads
- Two VCC ranges ease rail reuse
- 5 µA standby extends battery life
- 35 µA max simplifies power budget
- 16-bit bus increases data bandwidth
- Byte writes reduce bus transactions
- Dual CE supports easy bus sharing
- Hi-Z outputs avoid bus contention
- ±1 µA leakage lowers static loss
- Data retention keeps state at 1.5 V
- Standard OE/WE controls simplify HW
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.