インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Automotive
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157ELL-55ZSXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.