Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Automotive
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157ELL-55ZSXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 135 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 135 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 512K × 16 CMOS SRAM
- 4.5 V to 5.5 V single-supply
- 45 ns read cycle time (tRC)
- OE access 22 ns max (tDOE)
- 1.8 mA active at 1 MHz (typ)
- 2 µA standby current (typ)
- Auto power-down when deselected
- Byte writes via BHE/BLE enables
- CE1/CE2 chip enables for expand
- TTL input level compatible
- I/O high-Z on deselect/OE HIGH
- ESD withstand > 2001 V (HBM)
利点
- Simple 16-bit memory interface
- Runs directly from 5 V rails
- Fast reads cut CPU wait states
- OE gating helps shared bus I/O
- Lower run current saves energy
- µA standby extends battery life
- Reduces power when memory idle
- Byte writes reduce bus traffic
- Easy multi-chip memory scaling
- Works with legacy TTL CPUs
- High-Z outputs avoid contention
- ESD robustness reduces failures
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.