Currently planned availability until at least2031
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Automotive
-
速度55 ns
|
OPN
|
CY62157ELL-55BVXE |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2400 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2400 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.