Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 16
-
認定Automotive(E)
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167G30-55BVXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 480 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 480 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM, 1M × 16
- Embedded ECC single-bit correction
- High speed access: 45 ns or 55 ns
- VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
- Standby current typ 5.5 µA
- Standby current max 75 µA
- Data retention at VCC = 1.0 V
- Data-retention current typ 5.5 µA
- Dual chip-enable inputs CE1/CE2
- Byte write via BHE/BLE controls
- Output tri-state (HI-Z) on deselect
- OE to data valid 22 ns or 25 ns
利点
- Built-in ECC boosts data integrity
- 45/55 ns access cuts read latency
- 2.2-3.6 V fits 3.3 V logic rails
- 5.5 µA standby extends battery life
- 75 µA max eases power budgeting
- 1.0 V retention preserves data
- CE1/CE2 enables simple bus sharing
- Byte writes reduce update bandwidth
- HI-Z outputs prevent bus contention
- Fast OE improves random read speed
- Low leakage supports low-power modes
- -40°C to +125°C supports hot/cold
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.