CY62148ESL-55ZAXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62148ESL-55ZAXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62148ESL-55ZAXI
CY62148ESL-55ZAXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    55 ns

OPN
CY62148ESL-55ZAXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 STSOP-32 (51-85094)
梱包サイズ 1170
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 STSOP-32 (51-85094)
梱包サイズ 1170
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62148ESL-55ZAXI is a 4-Mbit (512K × 8) CMOS asynchronous SRAM with 55 ns access for processor memory and buffering. It operates from 2.2 V to 3.6 V or 4.5 V to 5.5 V and supports automatic power-down when CE is deasserted, with 2.5 µA typical and 7 µA max standby current. Typical active current is 3.5 mA at 1 MHz. I/Os are high-Z when deselected. Supplied in a 32-pin Pb-free STSOP (ZA) industrial grade.

特長

  • 512K × 8 CMOS SRAM
  • Access time up to 55 ns
  • VCC 2.2–3.6 V or 4.5–5.5 V
  • 3.5 mA typ at 1 MHz active
  • ICC max 20 mA at fmax
  • Standby 2.5 µA typ, 7 µA max
  • Automatic CE power-down
  • 8-bit I/O with 3-state outputs
  • Supports TTL-level input interface
  • CE/OE/WE read and write control
  • tDOE 25 ns OE LOW to data valid
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883)

利点

  • 55 ns access supports fast reads
  • Fits 3.3 V or 5 V power rails
  • 2.5 µA standby extends battery
  • Auto power-down cuts idle energy
  • 3.5 mA active reduces power draw
  • 8-bit bus simplifies host design
  • 3-state I/O enables bus sharing
  • CE/OE controls ease expansion
  • TTL inputs ease legacy MCU hookup
  • 25 ns OE access lowers latency
  • High ESD improves handling yield
  • -40°C to +85°C covers harsh env

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ