Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Automotive(A)
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62147G30-45ZSXA | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1350 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM, 256K × 16
- Embedded ECC 1-bit correction
- 45 ns/55 ns read cycle time tRC
- 16-bit I/O with BLE/BHE byte en
- HI-Z outputs when deselected
- Standby current max 8.7 µA
- Data retention VDR = 1.0 V
- ICCDR max 13 µA at VCC = 1.2 V
- Operating temp –40°C to +85°C
- ESD >2001 V (MIL-STD-883)
- Latch-up current >140 mA
利点
- ECC corrects single-bit faults
- 45/55 ns enables fast access
- Byte enables cut write activity
- HI-Z outputs ease bus sharing
- 8.7 µA max standby saves power
- 1.0 V retention preserves data
- 13 µA retention cuts backup load
- –40°C to +85°C boosts reliability
- >2001 V ESD improves handling
- >140 mA latch-up adds robustness
- Async SRAM avoids DRAM refresh
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.