Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Automotive(A)
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62146G-45ZSXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM, 256K x 16
- Embedded ECC 1-bit correction
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 45 ns addr-to-data valid (tAA)
- 22 ns OE low to data valid
- 45 ns write cycle time (tWC)
- 35 ns WE pulse width (tPWE)
- Typical standby current 3.5 µA
- Typ ICC 15 mA at fMAX
- Data retention at 1.0 V (VDR)
- Data retention current 13 µA max
- Input/output leakage ±1 µA max
利点
- Improves data integrity with ECC
- Higher throughput with 16-bit bus
- Fast reads with 45 ns cycle time
- Lower read latency with 22 ns OE
- Fast writes with 45 ns write cycle
- Cuts idle power with 3.5 µA standby
- Keeps data at 1.0 V during backup
- Low retention current saves energy
- Low leakage reduces power loss
- Easier troubleshooting of bit errors
- Simple async SRAM interface timing
- Supports shared buses via Hi-Z
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.