CY62138FV30LL-45ZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62138FV30LL-45ZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62138FV30LL-45ZXI
CY62138FV30LL-45ZXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62138FV30LL-45ZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-32 (51-85056)
梱包サイズ 1560
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-32 (51-85056)
梱包サイズ 1560
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62138FV30LL-45ZXI is a 2-Mbit (256 K × 8) CMOS asynchronous SRAM with 45 ns access time for portable and embedded memory. It operates from 2.2 V to 3.6 V over –40°C to 85°C and supports automatic power-down when deselected. Standby current is 1 µA typical (5 µA max) and active current is 1.6 mA typical at 1 MHz, up to 18 mA max at f = fmax (tRC). Package: 32-pin TSOP I (Pb-free).

特長

  • 2-Mbit SRAM, 256K × 8
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC range 2.2 V to 3.6 V
  • ICC 1.6 mA typ at 1 MHz
  • Standby 1 µA typ, 5 µA max
  • Auto power-down when deselected
  • Data retention at VCC = 1.5 V
  • ICCDR 4 µA max at VCC = 1.5 V
  • 18-bit address bus (A0 to A17)
  • 8-bit bidirectional I/O (I/O0–I/O7)
  • Dual chip enables CE1 and CE2
  • High-Z outputs when deselected

利点

  • Fits 8-bit MCU data bus
  • 45 ns supports fast CPU access
  • 2.2–3.6 V matches 3 V rails
  • Low active ICC reduces energy
  • µA standby extends battery life
  • Auto power-down saves idle power
  • 1.5 V retention keeps data in sleep
  • Low ICCDR cuts retention drain
  • 18-bit addr eases memory mapping
  • High-Z outputs prevent bus fights
  • Dual CE and OE simplify expansion
  • Async SRAM interface speeds design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ