CY62138FV30LL-45ZAXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62138FV30LL-45ZAXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62138FV30LL-45ZAXIT
CY62138FV30LL-45ZAXIT
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62138FV30LL-45ZAXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 STSOP-32 (51-85094)
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 STSOP-32 (51-85094)
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62138FV30LL-45ZAXIT is a 2-Mbit (256 K × 8) CMOS asynchronous SRAM for battery-powered embedded systems. It runs from 2.2 V to 3.6 V over −40°C to +85°C and supports 45 ns access. Automatic power-down cuts standby to 1 µA typical (5 µA max) when CE is inactive, while active current is 1.6 mA typical at 1 MHz and 13 mA typical at fmax. It uses CMOS I/O levels and is offered in a Pb-free 32-pin STSOP.

特長

  • 2-Mbit SRAM, 256K × 8
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC range 2.2 V to 3.6 V
  • ICC 1.6 mA typ at 1 MHz
  • Standby 1 µA typ, 5 µA max
  • Auto power-down when deselected
  • Data retention at VCC = 1.5 V
  • ICCDR 4 µA max at VCC = 1.5 V
  • 18-bit address bus (A0 to A17)
  • 8-bit bidirectional I/O (I/O0–I/O7)
  • Dual chip enables CE1 and CE2
  • High-Z outputs when deselected

利点

  • Fits 8-bit MCU data bus
  • 45 ns supports fast CPU access
  • 2.2–3.6 V matches 3 V rails
  • Low active ICC reduces energy
  • µA standby extends battery life
  • Auto power-down saves idle power
  • 1.5 V retention keeps data in sleep
  • Low ICCDR cuts retention drain
  • 18-bit addr eases memory mapping
  • High-Z outputs prevent bus fights
  • Dual CE and OE simplify expansion
  • Async SRAM interface speeds design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ