CY62138FLL-45SXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62138FLL-45SXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62138FLL-45SXIT
CY62138FLL-45SXIT
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62138FLL-45SXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-32 (51-85081)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-32 (51-85081)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62138FLL-45SXIT is a 2-Mbit (256K × 8) CMOS static RAM for 5 V systems, specified at 45 ns access. It operates from 4.5 V to 5.5 V over -40°C to +85°C, with automatic chip-enable power-down (ISB2 5 µA max). Active ICC is 2.5 mA max at 1 MHz (18 mA max at fmax). It supports TTL-level inputs (VIH min 2.2 V) for direct processor interfacing and is offered in 32-pin SOIC Pb-free packages.

特長

  • 2-Mbit SRAM, 256K × 8 org
  • 45 ns read/write cycle time
  • 4.5 V to 5.5 V supply (VCC)
  • 1.6 mA typ active at 1 MHz
  • 1 µA typ standby, 5 µA max
  • Automatic power-down via CE
  • 2.0 V data retention supply (VDR)
  • ICCDR 1 µA typ, 5 µA max
  • TTL-compatible input levels
  • Tri-state outputs with OE/CE/WE
  • Input/output leakage ±1 µA
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883)

利点

  • Fast 45 ns SRAM lowers wait states
  • Fits 5 V rails in legacy designs
  • Low active current cuts power use
  • µA standby extends battery run time
  • Auto power-down saves idle energy
  • 2.0 V retention prevents data loss
  • Low ICCDR eases backup supply sizing
  • TTL inputs simplify MCU/CPU hookup
  • Tri-state enables shared data bus
  • Low leakage reduces standby losses
  • High ESD improves handling robustness
  • CE/OE control supports expansion

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ