インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62138EV30LL-45BVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-36 (51-85149) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-36 (51-85149) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 K × 8 CMOS SRAM array
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating 2.2 V to 3.6 V
- 1 µA typ standby, 7 µA max
- 2 mA typ active at 1 MHz
- Auto power-down on CE HIGH
- Data retention at VCC = 1 V
- ICCDR 0.8 µA typ at 1 V
- CE/OE controls for expansion
- High-Z outputs when deselected
- 10 pF max CIN and COUT
利点
- Fits 8-bit memory bus designs
- 45 ns supports fast CPU access
- 2.2-3.6 V works with 3 V rails
- 1 µA standby extends battery life
- Low active current cuts energy
- Auto power-down saves idle power
- Retains data with backup supply
- µA retention enables keep-alive
- CE/OE simplify bank expansion
- High-Z I/O eases bus sharing
- Low capacitance eases timing/EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.