Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62137FV30LL-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit SRAM, 128K × 16
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
- Ambient TA −40°C to +85°C
- 1.6 mA typ ICC at 1 MHz
- 13 mA typ ICC at fmax
- 1 µA typ standby current (ISB)
- 5 µA max standby current (ISB)
- Auto power-down when deselected
- BLE/BHE byte enables (8-bit)
- Data retention at VCC = 1.5 V
- ICCDR max 4 µA at 1.5 V
利点
- 16-bit bus boosts bandwidth
- 45 ns access reduces CPU stalls
- 2.2–3.6 V fits 3 V rails
- −40 to +85°C handles harsh envs
- Low active current cuts energy use
- Low standby extends battery life
- Auto power-down saves idle power
- Byte writes reduce update energy
- High-Z outputs ease bus sharing
- 1.5 V retention preserves data
- CE/OE control simplifies expansion
- Low leakage supports data integrity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.