インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64K x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62126EV30LL-45BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1-Mbit SRAM organized as 64K × 16
- 45 ns read/write cycle time
- 2.2 V to 3.6 V single-supply VCC
- 1.3 mA typ active at 1 MHz
- 4 µA max standby current
- Auto power-down when addr static
- Data retention at VCC down to 1.5 V
- 3 µA max data-retention current
- Byte write via BLE/BHE controls
- Tri-state I/O via CE/OE/BHE/BLE
利点
- 16-bit bus cuts MCU accesses
- 45 ns suits fast SRAM interfaces
- 2.2–3.6 V fits 3 V systems
- Low active current extends runtime
- µA standby minimizes sleep drain
- Auto power-down saves idle power
- 1.5 V retain data in deep sleep
- Low ICCDR reduces backup load
- Byte writes reduce write energy
- Tri-state eases bus sharing/expand
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.