これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY29430FLQXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY29430FLQXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY29430FLQXIT
CY29430FLQXIT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    1.8/2.5/3.3
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    High Performance Programmable XO
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    1.8/2.5/3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    40 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    Differential
  • 出力
    1
  • 出力周波数 範囲
    15 MHz~2100 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.63 V
  • 特長
    Programmable High-Frequency Crystal Oscillator
  • 認定
    Industrial

OPN
CY29430FLQXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-16 (001-87187)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-16 (001-87187)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY29430FLQXITは高性能プログラマブル水晶発振器で、差動出力を備え、出力周波数15.0~2100.0 MHz、入力周波数40.0~133.0 MHzに対応。動作電圧1.71~3.63 V、温度-40~105°C、1つのPLL搭載、LVDS、LVPECL、CML、HCSL、LVCMOS規格対応。ハロゲンフリー、RoHS準拠、16ピンQFNで産業用途向け。

特長

  • プログラマブルPLL(分数N構成)
  • 4系統独立差動出力
  • 出力周波数15 MHz~2.1 GHz
  • LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS対応
  • VCXO内蔵、TPR±50~±275 ppm調整可
  • I2Cインターフェース設定可能
  • 典型ジッタ110~190 fs(12 kHz–20 MHz)
  • 特別な電源シーケンス不要
  • I2C/FSピンで周波数変更
  • OE極性プログラム可能
  • 不揮発性メモリ設定
  • 水晶またはクロック入力対応

利点

  • 柔軟なクロックで多用途対応
  • 複数出力で設計を簡素化
  • 広い周波数範囲で多様なシステム対応
  • 主要出力規格に対応
  • VCXOで高精度クロック調整
  • I2Cで簡単設定
  • 低ジッタで信号品質確保
  • 電源投入時の手間不要
  • 周波数を動的に変更可能
  • 出力イネーブル論理を選択可
  • 電源断後も設定保持
  • 多様なリファレンス対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ