CY29412FLXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY29412FLXI
CY29412FLXI


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    1.8/2.5/3.3
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    High Performance Programmable XO
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    1.8/2.5/3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Ni/Au
  • 入力タイプ
    Xtal Inside
  • 出力信号タイプ
    Differential
  • 出力
    1
  • 出力周波数 範囲
    15 MHz~2100 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.63 V
  • 特長
    Programmable High-Frequency Crystal Oscillator
  • 認定
    Industrial

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ