CY27410LTXI-008T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
I/O電圧 ((V))1.8/2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)4
-
コア/IO動作電圧 ((V))1.8/2.5/3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS/Differential
-
入力周波数 範囲8 MHz~700 MHz
-
出力信号タイプCMOS and Differential
-
出力12
-
出力周波数 範囲3 MHz~700 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.45 V
-
特長Universal Programmable Clock Generator with VCXO and Spread Spectrum
-
認定Industrial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 4つのフラクショナルN型PLL
- VCXO入力±120 ppm対応
- 8–48 MHz水晶入力
- 8–250 MHz LVCMOSリファレンス
- 8–700 MHz差動入力
- スペクトラム拡散0.1%–5%、0.1%刻み
- PCIe/SATA/USB/1/10GbE対応
- 最大12出力、2バンク
- 最大8ペア差動出力
- I2C再設定可能
- RMSジッタ1 ps
- 出力スキュー最大100 ps
利点
- 柔軟なクロック生成で複雑設計対応
- VCXO入力で高精度調整
- 広入力範囲で多様な信号対応
- スペクトラム拡散でEMI低減
- 多規格対応で設計容易
- 12出力で複数機器駆動
- 差動出力で信号品質向上
- I2C再設定で更新容易
- 低ジッタで信号安定
- 低スキューで同期出力
- 主流バス対応
- プログラム可能で多用途
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.