これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY25560SXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY25560SXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY25560SXIT
CY25560SXIT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    25 MHz~100 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    1
  • 出力周波数 範囲
    25 MHz~100 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.97 V~3.6 V
  • 特長
    1-Output Programmable Spread Spectrum Clock Generator
  • 認定
    Industrial

OPN
CY25560SXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY25560SXITは1出力のプログラマブル展開スペクトルクロックジェネレータで、高速デジタルシステムのEMI低減に最適です。動作電圧2.97~3.6 V、コア/IO電圧3.3 V、25.0~100.0 MHzの入力・出力、XtalまたはCMOSリファレンス入力対応。オンチップPLL、選択可能な展開率、CMOS出力、工業用(-40~85°C)、RoHS準拠。PC、ディスプレイ、プリンタなどに最適です。

特長

  • スプレッドスペクトラムクロック生成
  • 25–100 MHz入力周波数範囲
  • 9種類の拡散選択肢
  • クロック/水晶入力対応
  • センター拡散変調
  • 低サイクルジッタ
  • 拡散無効化機能
  • 3値ロジック柔軟制御
  • PLLアーキテクチャ
  • 内部抵抗分圧ロジック

利点

  • EMIを8–16 dB低減
  • 柔軟なEMI対策で規格対応
  • 幅広い用途に対応
  • クロック/水晶源と容易に統合
  • 柔軟な拡散選択で設計対応
  • 低ジッタで信号品質維持
  • シンプルなロジックでピン削減
  • PLL設計で安定出力
  • 外部抵抗不要で簡単設定
  • 拡散無効でデバッグ容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ