I/O電圧 ((V))1.8
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)4
-
コア/IO動作電圧 ((V))1.8
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲8 MHz~166 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力8
-
出力周波数 範囲3 MHz~166 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~1.95 V
-
特長8-Output Low-Voltage Programmable Spread Spectrum Clock Generator
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY2547QIT |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4つのプログラマブルPLL
- I2Cシリアルプログラム
- 入力:水晶8–48 MHz、クロック8–166 MHz
- 出力:3–166 MHz(CY2545)、3–50
- プログラム可能なスプレッドスペクトラム
- Lexmark/Linear変調
- 8出力、独立ソース選択
- グリッチなし周波数切替
- 出力ドライブ強度設定可
- 最大ジッタ150 ps
- PLLロック最大3 ms
- 不揮発性設定メモリ
利点
- 最大4つの独立クロック生成
- I2Cで簡単システム統合
- 柔軟な入出力周波数
- スプレッドスペクトラムでEMI低減
- EMI要件に応じた変調対応
- 複雑な多クロック設計に対応
- 周波数切替時もグリッチなし
- 出力ドライブを最適化
- 低ジッタで安定クロック
- 高速ロックで迅速起動
- 電源断後も設定保持
- システムクロック設計を簡素化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.