CY25422SXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY25422SXI
CY25422SXI


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    1.8
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    2
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    1.8
  • スペクトラム拡散
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    8 MHz~166 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    3
  • 出力周波数 範囲
    3 MHz~166 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~1.95 V
  • 特長
    3-Output Low-Voltage Programmable Spread Spectrum Clock Generator
  • 認定
    Industrial

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ