I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲8 MHz~166 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力2
-
出力周波数 範囲3 MHz~200 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長Field Programmable Spread Spectrum Clock Generator
-
認定Commercial
|
OPN
|
CY25100ZXCF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-8 (51-85093) |
| 梱包サイズ | 790 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-8 (51-85093) |
| 梱包サイズ | 790 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- フィールド・工場プログラム対応
- プログラマブル拡散スペクトル
- 内蔵PLLでクロック合成
- 内部水晶負荷容量
- 低サイクルジッタ
- 参照クロック出力選択可
- 拡散スペクトルON/OFF制御
- パワーダウン・出力イネーブル
- フラッシュ技術で100回再書込
- ソケットアダプタで書込対応
利点
- 設計変更・更新が迅速
- EMI低減で規格適合が容易
- 柔軟なクロック生成が可能
- 外部負荷容量不要
- 安定クロックで信頼性向上
- 参照出力選択で柔軟性
- アプリに応じEMI制御
- 省電力や出力停止が容易
- 試作・在庫に再利用可能
- ソケットで簡単プログラム
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.