I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲8 MHz~166 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力2
-
出力周波数 範囲3 MHz~200 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長Field Programmable Spread Spectrum Clock Generator
-
認定Industrial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.