これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY25100SXCF
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY25100SXCF

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY25100SXCF
CY25100SXCF


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    8 MHz~166 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    2
  • 出力周波数 範囲
    3 MHz~200 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.13 V~3.45 V
  • 特長
    Field Programmable Spread Spectrum Clock Generator
  • 認定
    Commercial

OPN
CY25100SXCF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
CY25100SXCFはプログラム可能なスプレッドスペクトラムクロックジェネレータで、高速デジタル機器のEMI低減に対応。8~166 MHz入力、3~200 MHzの2系統CMOS出力対応。3.13~3.45 V動作、0~70°C、オンチップPLL、プログラム可能なスプレッドスペクトラム(中心±0.25%~±2.5%、ダウン–0.5%~–5.0%)、3.3 V I/O、RoHS準拠。民生・産業機器のEMI対策に最適。

特長

  • フィールド・工場プログラマブル
  • 出力周波数3~200 MHz
  • 拡散±0.25~±2.5%可変
  • ダウン拡散–0.5~–5.0%
  • 統合PLLとSSC技術
  • 負荷容量12~60 pF
  • 低サイクル間ジッタ
  • 2つのクロック出力SSCLK/REFCLK
  • 拡散ON/OFF制御
  • パワーダウン/出力イネーブル
  • 出力デューティ45~55%(SSCLK)
  • スルーレート最大4.0 V/ns

利点

  • 高速EMI対応クロック設計実現
  • 設計変更に柔軟対応
  • EMI低減で認証容易
  • 外部負荷容量不要
  • 低ジッタで信頼性向上
  • 2出力で複数ドメイン対応
  • プログラムで多用途対応
  • 高速パワーサイクルで省エネ
  • 拡散制御でシステム最適化
  • デューティ比安定で信号品質向上
  • 高スルーレートで高速エッジ
  • フィールド書換で在庫リスク低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ