これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY23EP05SXI-1HT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY23EP05SXI-1HT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY23EP05SXI-1HT
CY23EP05SXI-1HT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~220 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    5
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~220 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    2.5V or 3.3V,10- 220 MHz, Low Jitter, 5 Output Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY23EP05SXI-1HT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY23EP05SXI-1HTは高ドライブ5出力ゼロディレイバッファで、産業用途向けに2.5 Vまたは3.3 V動作に対応。LVCMOS/LVTTL入力を受け、10~220 MHzの5系統LVCMOS出力を生成。オンチップPLLでゼロ遅延、2.3~3.6 V動作、-40~85°C対応。RoHS準拠、8ピンSOIC、純スズ仕上げ。

特長

  • ゼロ入力出力遅延
  • 5系統低スキュー出力
  • オンチップPLLで同期
  • 22 ps周期ジッタ
  • 13 ps周期ジッタ
  • 10–220 MHz動作周波数
  • 高/標準ドライブ選択可
  • 省電モード25 μA以下
  • 出力スキュー最小30 ps
  • 立上/立下時間最短0.5 ns
  • 入力デューティ比25–75%
  • 出力デューティ比45–55%

利点

  • クロック遅延を解消
  • 複数負荷へ低スキュー供給
  • クロック整合性と同期維持
  • 超低ジッタで高精度タイミング
  • 安定周期で高感度機器に最適
  • 幅広い用途に対応
  • 柔軟なドライブで負荷対応
  • 待機時の消費電力を削減
  • 複数出力を高精度同期
  • 高速動作に最適な信号遷移
  • 多様な入力クロック対応
  • 安定出力で信頼性向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ