I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力8
-
出力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V Zero Delay Buffer
-
認定Commercial
特長
- ゼロ入力出力遅延
- 出力間スキュー<200 ps
- デバイス間スキュー<700 ps
- ジッタ最小75 ps
- PLLロック時間最大1.0 ms
- 8出力2バンク三状態制御
- 選択可能なフィードバック
- 多様な出力周波数選択
- 省電力モード<25 uA
- 容量負荷で遅延調整
- 立上/立下り最小1.25 ns
- 出力スルーレート1 V/ns以上
利点
- クロック遅延を排除し精密化
- スキュー低減で同期性向上
- 複数デバイスで時刻合わせ
- ジッタ低減で信号品質向上
- 高速ロックで迅速起動
- 柔軟な出力制御で設計容易
- フィードバック選択で配線最適
- 多様なクロック構成に対応
- 低消費電力で待機電流削減
- 遅延微調整で基板最適化
- 高速エッジで高速論理対応
- 信号安定で信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.