I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)0
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力4
-
出力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V Zero Delay Buffer
-
認定Industrial
特長
- ゼロ入力出力遅延
- 入力出力スキュー<250 ps
- 出力出力スキュー<200 ps
- PLLゼロ遅延アーキテクチャ
- 90 ps標準ジッター
- 2バンク各2出力
- 複数構成に対応
- 省電力モード、電流<25 μA
- 複数デバイス同期、スキュー<500 ps
- フィードバック負荷で遅延調整
- 出力分周(1x, 2x, 0.5x)
- 工業温度対応
利点
- ゼロ遅延で正確なタイミング
- <250 psスキューで同期強化
- <200 ps出力スキューで信号向上
- PLL設計で安定クロック
- 90 psジッターで誤差低減
- 柔軟な出力で設計容易
- 多様なクロックに対応
- 省電力で消費電力削減
- 複数デバイス同期で大規模対応
- 遅延調整でカスタム対応
- 分周機能で設計自由度
- 工業環境でも信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.