これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2292FXC
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2292FXC

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2292FXC
CY2292FXC


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3/5.0
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    3
  • カテゴリー
    Programmable Clocks
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3/5.0
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    1 MHz~30 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    6
  • 出力周波数 範囲
    0.077 MHz~90 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~5.5 V
  • 特長
    6-Output EPROM-Programmable Clock Generator
  • 認定
    Commercial

OPN
CY2292FXC
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 960
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 960
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY2292FXCは商用EPROMプログラマブルクロックジェネレータで、3つのPLLと6つのCMOS出力を搭載。動作電圧3.0~5.5 V、I/O電圧3.3または5.0 V、入力1.0~30.0 MHz、出力0.077~90.0 MHzに対応。外部クリスタルやCMOSリファレンス入力、低スキュー出力、RoHS準拠でデジタル・通信・組み込み用途のタイミングに最適。

特長

  • 3つの統合PLL
  • EPROMプログラム可能
  • 工場/現場プログラム対応
  • 4系統独立クロック出力
  • 各出力30周波数選択可
  • 出力スキュー500ps未満
  • 低ジッタ高精度出力
  • 電源管理:シャットダウン/OE/サスペンド
  • CPUCLKスムーズ切替
  • 5 V/3.3 V動作選択可
  • 10–25 MHz水晶発振器対応
  • 水晶モード外部部品不要

利点

  • 3系統カスタム周波数生成
  • 簡単カスタムと迅速対応
  • 全プログラムニーズ対応
  • 柔軟なクロックで多用途
  • 複数周波数で設計容易
  • 低スキューで信号品質向上
  • 高精度でタイミング確保
  • 省電力でグリーン用途
  • スムーズ切替でEMI低減
  • 電圧柔軟でシステム適合
  • 水晶で設計簡易化
  • 統合でBOM削減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ