CY22801KFXCT
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CY22801KFXCT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY22801KFXCT
CY22801KFXCT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Programmable Clocks
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    1 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    3
  • 出力周波数 範囲
    1 MHz~200 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.47 V
  • 特長
    Universal Programmable Clock Generator
  • 認定
    Commercial

OPN
CY22801KFXCT
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
CY22801KFXCTはユニバーサルプログラマブルクロックジェネレータで、統合PLLを搭載し、1 MHz~133 MHz入力と1 MHz~200 MHz CMOS出力に対応します。動作電圧3.14~3.47 V、温度範囲0~70°C、3出力、Xtal/Ref-in CMOS入力、8ピンSOICパッケージ、現場プログラム可能、低ジッタ、RoHSおよびハロゲンフリー対応。民生機器や通信システムに最適です。

特長

  • フラッシュプログラマブル構造
  • PLL内蔵クロック合成
  • 最大3系統独立出力
  • 出力周波数最大200 MHz
  • プログラマブル拡散機能
  • VCXOで周波数微調整
  • プログラマブル入力負荷容量
  • 出力間スキュー最大250 ps
  • デューティ比45%-55%
  • シリアルインターフェース設定
  • 出力プログラマブル分周器
  • 低ジッタ:ピーク250 ps

利点

  • フラッシュで迅速な試作
  • 柔軟なクロック生成で多用途
  • 複数出力で部品点数削減
  • 高周波で高速システム対応
  • 拡散機能でEMI低減
  • VCXOで精密な周波数同期
  • 水晶容易適合でコスト減
  • 小スキューで高精度タイミング
  • 安定デューティ比で信号品質
  • シリアル設定で簡単構成
  • 分周器で周波数カスタム
  • 低ジッタで信号品質向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ