I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーVCXO
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal Inside
-
入力周波数 範囲0.5 MHz~100 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力3
-
出力周波数 範囲1 MHz~200 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.47 V
-
特長Universal Programmable Clock Generator with VCXO and Spread Spectrum
-
認定Commercial
特長
- ユニバーサルプログラマブルクロック
- 100回まで現場再プログラム可能
- 専用PLL内蔵
- スプレッドスペクトラム生成
- VCXOで周波数追従
- 低ジッタ高精度出力
- 出力デューティ比45%-55%
- 立上/立下り0.8–1.4 V/ns
- PLLロック時間最大3 ms
- 水晶/クロック入力対応
- 複数周波数出力合成
- CY36800で設定可能
利点
- 多用途に柔軟なクロック供給
- 再プログラムで試作迅速化
- 安定精密なクロック生成
- EMI低減で規格適合容易
- 参照追従で同期化実現
- クリーン信号で信頼性向上
- 安定出力で堅牢動作
- 高速用途に適した立上り
- PLL高速ロックで起動迅速
- 多様なクロック源に対応
- 複数出力で設計簡素化
- プログラマ設定が容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.