I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)3
-
カテゴリーProgrammable Clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲1 MHz~150 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力6
-
出力周波数 範囲0 MHz~166 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長6-Output Flash-Programmable Clock Generator
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY22392FXI |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 1920 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 1920 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 3つの完全プログラム可能なPLL
- 6出力で4周波数生成
- 最大200 MHz出力周波数
- 超広分周器:8ビットQ、11ビットP、7ビット
- 水晶負荷6~30 pF可変
- 出力デューティ比45~55%(<100 MHz)
- 低ジッタ:400 psピークツーピーク
- 立上/立下り最小0.75 V/ns
- 省電力:シャットダウン時5μA未満
- 外部LVTTL入力で周波数選択
- グリッチなしで周波数切替
- 水晶駆動強度プログラム可能
利点
- 柔軟なクロックで複雑設計対応
- 複数デバイスのクロック同期
- 高速クロックで先進システム対応
- 正確な周波数制御
- 多様な水晶・基準信号に対応
- 安定出力で信頼性向上
- 低ジッタで信号品質確保
- 高速遷移でEMI低減
- 待機時の消費電力を抑制
- 外部ピンで簡単に周波数切替
- 周波数切替時ノイズなし
- 多様な水晶に対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.