I/O電圧 ((V))2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーProgrammable clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/LVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲1 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力6
-
出力周波数 範囲0.08 MHz~200 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長6-Output Programmable Clock Generator
-
認定Commercial
|
OPN
|
CY22150FZXC |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 位相同期回路(PLL)内蔵
- フラッシュ/I2Cプログラム対応
- 最大100回再プログラム可能
- 6系統独立クロック出力
- 最大200 MHz出力周波数
- 低スキュー・低ジッター・高精度
- 柔軟な分周器とVCO選択
- 外部水晶・駆動クロック対応
- 標準シリアルインターフェース
- 不揮発性メモリに設定保存
- システム内で周波数カスタム
- クロスポイントマトリクス配線
利点
- PLL内蔵で設計が簡単
- プログラムで設計変更が迅速
- 100回再書込で在庫削減
- 6出力で多領域クロック対応
- 200 MHzで高速システム対応
- 低ジッターで信号品質向上
- 柔軟な分周で多用途対応
- 水晶・駆動源どちらも利用可
- 標準インターフェースで統合容易
- 電源断でも設定保持
- システム内カスタムで時短
- マトリクス配線で基板設計容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.