Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15V116QN-40BKXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16Mb強誘電体RAM、2048K×8構成
- 事実上無限の耐久性:10^15回
- 70°Cで151年データ保持
- 即時不揮発書込、遅延なし
- SPI最大40MHz、モード0/3対応
- HW/SW書込保護機能
- ユニークIDとシリアル番号
- 専用256バイト特殊セクタ
- 動作電流2.7 mA@40 MHz
- 超低待機14µA、休止0.1µA
- 低電圧動作1.71 V~3.6 V
- –40°C~+85°C動作範囲
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 電源断でもデータ消失防止
- 書込遅延ゼロで応答高速化
- EEPROM/フラッシュ置換に最適
- 待機時の消費電力を削減
- バッテリ駆動機器に最適
- 安全なデバイス識別・追跡
- 重要データの誤書込を防止
- リフローはんだ耐性あり
- 柔軟なSPIマイコン連携
- 過酷環境でも安定動作
- メモリ管理簡易化、ポーリング不要
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.