これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15V108QI-20LPXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15V108QI-20LPXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    8192 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15V108QI-20LPXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15V108QI-20LPXIは8 MbitのEXCELON™ LP強誘電体RAM(F-RAM)で、1,048,576 × 8ビット構成、最大20 MHzの高速SPIインターフェースに対応します。10^15回の読み書き耐久性と60°Cで151年のデータ保持、瞬時不揮発性書き込みを実現。動作電圧は1.71 V~1.89 V、–40°C~+85°Cの温度範囲で、低消費電力、高度な書き込み保護、ユニークID、専用セクタを備え、産業用や制御用途に最適です。

特長

  • 8Mb F-RAM、1024K × 8構成
  • 10^15回の高耐久性
  • 151年データ保持(60°C)
  • 即時不揮発性書き込み
  • SPI最大20 MHz対応
  • SPIモード0/3サポート
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 256バイト特殊セクタ、リフロー耐性
  • 動作電流1.3 mA(20 MHz)
  • ディープパワーダウン0.90 µA
  • 休止モード0.1 µA

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 書き込み遅延ゼロで即保存
  • 151年データ消失防止
  • 高耐久で交換コスト削減
  • 高速SPIで性能向上
  • SPIモードで柔軟統合
  • 多重保護で安全性向上
  • ユニークIDで追跡容易
  • 特殊セクタでリフロー耐性
  • 低消費で電池長持ち
  • ディープスリープで待機電力低減
  • 休止モードで省エネ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ