Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量4096 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.71 V~1.89 V
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 4 Mbit F-RAM、512K × 8構成
- 10^14回の読み書き耐久
- 151年データ保持
- クアッド/デュアル/拡張SPI
- SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
- XIP実行対応
- ハード/ソフト書込保護
- ECC/CRC内蔵でデータ保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト特別セクタ
- 10 mA動作・110 µA待機電流
- 省電力・休止モード
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 書込遅延ゼロで即時保存
- 頻繁な書込も摩耗なし
- 108 MHz SPIで高速アクセス
- 柔軟なIFで組込容易
- ECC/CRCで高いデータ保護
- 書込保護で安全性向上
- ユニークIDで追跡容易
- 特別セクタはリフロー耐性
- 低消費電力で省エネ
- 休止で電池長寿命
- XIPで直接コード実行
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.