CY15E064J-SXET
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15E064J-SXET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15E064J-SXET
CY15E064J-SXET


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    3.4 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15E064J-SXET
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15E064J-SXETは64 Kbit(8K × 8)車載グレードのシリアルF-RAMで、100兆回の読書きサイクルと65°Cで151年間のデータ保持を実現します。4.5 V~5.5 V、-40°C~+85°Cで動作し、最大1 MHzのI2Cインターフェース、低消費電力、NoDelay™バス速度即時書き込みを備えます。高耐久性と信頼性により、頻繁なデータロギング、産業制御、迅速かつ永続的な書き込みが求められる車載用途に最適です。

特長

  • 64 Kbit F-RAM、8K × 8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書き込み
  • I2Cシリアル最大1 MHz
  • 100 μA動作、4 μA待機(標準)
  • VDD 4.5 V~5.5 V対応
  • –40°C~+85°C動作温度
  • WPピン書き込み保護
  • シュミットトリガ入力耐ノイズ
  • SDA出力容量最大8 pF
  • 2 kV HBM ESD保護

利点

  • 頻繁なデータ記録も信頼
  • 電源断でもデータ消失なし
  • 書き込み遅延ゼロで高速応答
  • I2C EEPROMと置換可能
  • 省電力設計に貢献
  • 過酷な環境でも動作
  • 誤書き防止で安全
  • ノイズ耐性で通信安定
  • 長寿命製品に最適
  • 高ESD環境にも対応
  • システム設計を簡素化
  • データ長期保持

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ