Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 64 Kbit F-RAM、8K × 8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- I2Cシリアル最大1 MHz
- 100 μA動作、4 μA待機(標準)
- VDD 4.5 V~5.5 V対応
- –40°C~+85°C動作温度
- WPピン書き込み保護
- シュミットトリガ入力耐ノイズ
- SDA出力容量最大8 pF
- 2 kV HBM ESD保護
利点
- 頻繁なデータ記録も信頼
- 電源断でもデータ消失なし
- 書き込み遅延ゼロで高速応答
- I2C EEPROMと置換可能
- 省電力設計に貢献
- 過酷な環境でも動作
- 誤書き防止で安全
- ノイズ耐性で通信安定
- 長寿命製品に最適
- 高ESD環境にも対応
- システム設計を簡素化
- データ長期保持
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.