Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15E064J-SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 970 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit F-RAM、8K × 8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- I2Cシリアル最大1 MHz
- 100 μA動作、4 μA待機(標準)
- VDD 4.5 V~5.5 V対応
- –40°C~+85°C動作温度
- WPピン書き込み保護
- シュミットトリガ入力耐ノイズ
- SDA出力容量最大8 pF
- 2 kV HBM ESD保護
利点
- 頻繁なデータ記録も信頼
- 電源断でもデータ消失なし
- 書き込み遅延ゼロで高速応答
- I2C EEPROMと置換可能
- 省電力設計に貢献
- 過酷な環境でも動作
- 誤書き防止で安全
- ノイズ耐性で通信安定
- 長寿命製品に最適
- 高ESD環境にも対応
- システム設計を簡素化
- データ長期保持
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.