Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量4 MBit
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Automotive(E)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B204QN-40SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 11/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 11/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4Mb F-RAM、512K×8構成
- 1013回の読書耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- 即時不揮発性書込技術
- 最大40MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書込保護
- 専用256バイト特殊セクタ
- ユニークIDとシリアル番号
- 低消費電力:3.9mA動作、0.1µA休止
- ディープパワーダウン・休止モード
- 入出力容量6/8pF
利点
- 頻繁なデータ記録も信頼保存
- 電源断でもデータ消失なし
- 即時書込で待機不要
- 高速SPIで統合容易
- 複数SPIモードで柔軟運用
- 誤書込防止でデータ保護
- 特殊セクタでリフロー耐性
- デバイス追跡・認証が容易
- 待機時の消費電力最小
- 低消費で電池長持ち
- 低容量でEMI抑制
- シリアルEEPROM/フラッシュ代替
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.