Currently planned availability until at least2033
-
Frequency33 MHz
-
インターフェースSPI
-
メモリ容量128 kBit
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)16Kb x 8
-
認定Automotive(E)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B128Q-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128 Kbit F-RAM、16K × 8構成
- 10^13回の読書耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™書込、即時保存
- 最大33 MHzのSPIインターフェース
- ハード/ソフト書込保護
- 動作時電流5 mA(33 MHz)
- スリープ電流12 μA
- 低電圧動作2.7 V~3.6 V
- 動作温度–40°C~+125°C
- デバイスID搭載
利点
- 重要データを確実に保存
- 書込遅延なしで高速化
- 頻繁な書込も摩耗しない
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換可
- 動作/スリープ時の消費電力削減
- 誤操作からデータ保護
- 幅広い温度環境で動作
- デバイス識別が容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.