CY15B128Q-SXA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B128Q-SXA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B128Q-SXA
CY15B128Q-SXA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    128 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    16Kb x 8
  • 認定
    Automotive
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B128Q-SXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B128Q-SXAは128 Kbit(16K × 8)車載向けシリアルF-RAMで、SPIインターフェース搭載、1e14回の読み書き耐久性と65°Cで151年のデータ保持を実現します。2.0 V~3.6 V動作、最大40 MHzクロック対応でNoDelay™即時書き込みが可能。強力な書き込み保護、低消費電力、AEC-Q100準拠(–40°C~+85°C)で、自動車・産業用途の頻繁で信頼性の高いデータ更新に最適です。

特長

  • 128 Kbit強誘電体RAM (F-RAM)
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年のデータ保持
  • NoDelay™即時書き込み技術
  • SPIインターフェース最大40 MHz
  • SPIモード0/3対応
  • ハードウェア書き込み保護(WP端子)
  • ソフトウェア書き込み・ブロック保護
  • 動作時2.5 mA、待機150 μA、スリープ8 μA
  • 動作電圧2.0 V~3.6 V
  • メーカー・製品ID搭載

利点

  • 頻繁な信頼性データ記録を実現
  • 電源断でもデータ消失防止
  • 書き込み遅延ゼロで高速動作
  • シリアルフラッシュ/EEPROM代替
  • システム消費電力を低減
  • SPIバスへ柔軟に統合
  • 誤書き防止でデータ保護
  • システム保護を簡素化
  • 低電圧設計に対応
  • 在庫管理が容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ