Currently planned availability until at least2033
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量16 MBit
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2048K x 8
-
認定Industrial(Q)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B116QSN-108BKXQ | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 480 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 12/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 480 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 12/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 Mb強誘電体RAM
- 2048 K × 8論理構成
- 10^14回の高耐久性
- 151年データ保持
- 即時不揮発性書き込み
- クアッド/デュアル/シングルSPI対応
- SDR最大108 MHz、DDR最大46 MHz
- XIP直接実行対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- ECC/CRC内蔵でデータ保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 低消費電力:スタンバイ/パワーダウン/休止
利点
- 長期データ保存で信頼性向上
- 即時書き込みで遅延なし
- 頻繁な書き込みに最適
- 高速SPIでシステム性能向上
- ECC/CRCでデータ安全性確保
- 柔軟なインターフェース統合
- 多重保護でデータ安全
- ユニークIDで追跡容易
- 低消費電力で電池長寿命
- XIPで直接コード実行
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.