Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B108QN-50BKXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8Mb F-RAM、1024K×8構成
- 10^15回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- SPIインターフェース最大50 MHz
- 書き込み遅延なし即時不揮発化
- 先進強誘電体プロセス技術
- ハード/ソフト両対応書き込み保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト専用セクタ
- ディープパワーダウン/休眠低消費
- 動作時電流2.8 mA(50 MHz)
- 待機電流7.5 µA(標準)
利点
- 重要データの信頼性保存
- 電源断でもデータ消失防止
- 高速頻繁なデータ更新に最適
- システム設計を簡素化
- 高耐久で保守負担軽減
- 低消費で電池長寿命
- デバイス識別・追跡が容易
- 強力な書き込み保護
- 過酷な産業用途にも対応
- 専用領域でリフロー耐性
- 書き込み待ち不要
- 柔軟な低消費モード
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.