これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15B108QI-20LPXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15B108QI-20LPXI

生産終了
8Mb 3.3V Industrial 20MHz SPI EXCELON™ F-RAM in 8-pin GQFN with Inrush current control

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    8192 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B108QI-20LPXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 GQFN-8 (002-18131)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15B108QI-20LPXIは8 Mbit EXCELON™ LP強誘電体RAM(F-RAM)で、高速SPIインターフェース(最大20 MHz)、10^15回の読み書き耐久性を備えています。動作電圧は1.8 V~3.6 V、温度範囲–40°C~+85°C、60°Cで151年間のデータ保持。20 MHz時の動作電流は1.3 mA、待機電流は3.5 µA。ハードウェア・ソフトウェア書き込み保護、ユニークID、専用256バイト特別セクタにより信頼性が向上します。RoHS準拠。

特長

  • 8Mb F-RAM、1024K × 8構成
  • 10^15回の高耐久性
  • 151年データ保持(60°C)
  • 即時不揮発性書き込み
  • SPI最大20 MHz対応
  • SPIモード0/3サポート
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • ユニークIDとシリアル番号
  • 256バイト特殊セクタ、リフロー耐性
  • 動作電流1.3 mA(20 MHz)
  • ディープパワーダウン0.90 µA
  • 休止モード0.1 µA

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 書き込み遅延ゼロで即保存
  • 151年データ消失防止
  • 高耐久で交換コスト削減
  • 高速SPIで性能向上
  • SPIモードで柔軟統合
  • 多重保護で安全性向上
  • ユニークIDで追跡容易
  • 特殊セクタでリフロー耐性
  • 低消費で電池長持ち
  • ディープスリープで待機電力低減
  • 休止モードで省エネ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ